龙门机器人 RG-0012 | 3 DOF | 800x800x500mm | 5kg
多种规格: 含 Siemens 导轨式控制器
用于精准灵活自动化的空间龙门机器人
drylin® 空间龙门机器人定位精度为 ±0.5 mm,提供最大 3000 × 3000 × 750 mm 的多种尺寸。其最大负载为 10 kg,速度为 1 m/s,每分钟最多可完成 20 次抓取,非常适合动态任务。
该机器人配备带交互式 3D 界面的 igus® Robot Control,支持 ROS、Modbus TCP/IP、LabVIEW 以及数字 I/O。控制系统有控制柜和 DIN 导轨两种版本,可无缝集成到自动化系统中。
典型应用包括拾取放置、实验室自动化、包装和装配。对于中小企业、研究实验室和工业生产而言,这是一种经济高效且维护量低的解决方案。
亮点
)
运动控制应用的最大灵活性
SIMATIC 系统凭借其系统集成的工艺功能,提供最大程度的灵活性,即使是要求最严苛的运动控制需求也能轻松实现。通过对工艺对象进行便捷的参数设置,在 TIA Portal 中进行工程组态时,可实现应用编程的最高效率。全面的诊断和跟踪功能,可在机器的整个开发阶段监控其运行表现。借助集成的安全功能,这一切也能安全地实现。
)
工艺对象
工艺对象将 SIMATIC 控制器可用的工艺功能封装起来,供用户程序的编程人员在编程环境中轻松访问和使用。
工艺功能包括运动控制(单轴、协调轴、运动学等)、PID 控制、计数和测量。
)
使用 TIA Portal 完成整套自动化系统的工程组态
Totally Integrated Automation Portal(TIA Portal)为您提供设计创新机器所需的一切。它让您能够完整访问整个数字化自动化流程,从数字化规划、集成式工程组态到透明化运行。
为了帮助您快速上手各种运动控制应用,我们提供免费的即用型应用示例,为从初学者到专家的所有用户提供简单易用的解决方案,并可随时通过 TIA Portal 进行个性化调整。对于部分高要求的运动控制解决方案,您还可以购买额外的许可证,并将其轻松无缝地集成到 TIA Portal 中。
)
主要特性
该伺服驱动系统适用于广泛的应用领域,包括精确定位、用于堆垛机和仓库货架系统的穿梭车、自动导引车(AGV)以及医疗技术。
适用于安全特低电压(24-48 V DC)
结构紧凑,接线和安装简单
用户友好地集成到 TIA Portal
使用 TIA Selection Tool 进行简单配置
通过扩展安全功能实现高安全性
)