直线龙门机器人 LG-0001 | 2 DOF | 500x150mm | 5kg
产品代码: RBTX-IGUS-0063
多种规格: 不含控制系统
适用于高效 2D 自动化的直线龙门机器人
drylin® 直线龙门机器人定位精度为 ±0.5 mm,工作空间最大可达 3000 × 750 mm。最大负载 5 kg,速度 0.5 m/s,每分钟最多可完成 50 次抓取,非常适合精准且快速的运动任务。
配备带 3D 界面的 igus® Robot Control,支持 Modbus TCP、CANopen、ROS 以及数字 I/O。模块化控制系统提供控制柜版和 DIN 导轨版,便于无缝集成。
推荐用于抓取放置、包装、检测自动化和轻型装配。非常适合寻求高性价比自动化解决方案的中小企业、实验室和工业用户。
一般交货时间:3周
亮点

满足您的需求
门户配置器
根据您的需求定制线性机器人 只需输入所需的尺寸即可。 然后,您可以下载 CAD 文件,并通过电子邮件收到摘要。

下载免费
下载软件并在电脑上测试
立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)
)
可选配带触摸屏的手持设备
选择适合您的设置。
您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)