UniX AI Martian | 人形机器人 | 29 DOF
产品代码: RBTX-UNIX-0003
一款全尺寸人形机器人,专为可靠的服务应用和高精度室内移动而打造。
UniX AI Martian 身高 1420–1680 mm,配备 260 mm 的躯干升降系统,可在真实空间中灵活调整位置。其移动速度最高可达 90 m/min,最小通行宽度为 75 cm,电池续航为 8–16 小时,能够在酒店、商场、办公室和家庭中持续高效地导航运行。其全球首款量产的 8-DoF 仿生手臂提供 12 kg 的双臂负载能力、982 mm 的工作半径和 ±0.5 mm 的重复定位精度,可实现细腻的类人灵巧操作。
Martian 配备双 RGB 和 RGB-D 摄像头、6 麦克风环形阵列、360° LiDAR、超声波传感器、多模态语义关键点感知以及基于 SLAM 的导航,可在动态环境中保持对周围环境的感知。
非常适合酒店服务、接待与引导、零售互动、物流区域以及需要长时间运行的各种家庭活动。
一般交货时间:3周
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)