Unitree R1 EDU | U1-U6 | 人形机器人 | 智能版
产品代码: RBTX-UNIT-0035
多种规格: EDU-U5
Unitree R1 EDU U1 至 EDU U6:智能版
Unitree R1 EDU U1 至 EDU U6 是可编程人形机器人,面向科研、教学以及 AI 驱动的机器人应用。所有版本均基于 R1 EDU 平台,具备 26 个自由度、双目深度相机、SDK2 和 ROS 2 支持,以及集成的 40-100 TOPS 开发计算机。通过千兆以太网、Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2,这些系统可灵活集成到开发和研究环境中。根据配置不同,该平台可配备三指或五指手,用于抓取、遥操作、模仿学习和视触觉研究应用。
一般交货时间:3-4个月
使用RBTX构建低成本的解决方案
下载
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)