Unitree G1 EDU | U1-U14 | 人形机器人开发平台

‌

多种规格: EDU | Ultimate H

产品代码: RBTX-UNIT-0093
用于科研与教育的人形机器人

Unitree G1 EDU Standard 拥有 23–43 个自由度,身高 1.32 m,重约 35 kg。它搭载 8 核 CPU,可选配 NVIDIA Jetson Orin(100 TOPS)、3D LiDAR 和深度相机,可实现精准运动与自主导航。膝关节最大扭矩为 120 N·m,手臂负载最高 3 kg。使用 9000 mAh 电池时,续航约 2 小时。

该平台支持 ROS、SDK 和 API 进行二次开发,并提供用于模仿学习和强化学习的 AI 框架。G1 配备 WiFi 6、蓝牙 5.2、4 麦克风阵列和 5W 扬声器,可无缝集成到科研与教育环境中。力位混合控制可实现精准的物体操作。

非常适合机器人研究、AI 开发、教育以及复杂的操作任务。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
3
kg
DOF
31
Weight
35
kg
Height
1,270
mm
Speed
2
m⁄s
Operating time
2
h
Max Joint torque
120
nm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌