PaXini Tora One | 人形机器人 | 21 DOF

‌
产品代码: RBTX-PAXI-0002

一款轻量级人形机器人,具备先进的多维触觉感知能力以及自适应、类人的操作能力。

TORA ONE 的高度可在 1.46-1.86 m 之间调节,采用 21-DOF 结构,手臂重复定位精度为 ±0.05 mm,单臂负载能力最高 6 kg。其基于 ITPU 的触觉技术可感知力、压力、纹理和材质,确保在敏感或复杂场景中稳定、精准地抓取并平稳处理物体。

该机器人配备 Paxini 多维触觉处理单元和 Laser-SLAM 导航,移动速度为 1 m/s,可在室内环境中安全自主地导航。其模块化设计支持触觉灵巧手、可扩展传感器阵列,并可集成到商业、医疗或工业工作流程中。

适用于服务机器人、物流辅助、医疗支持、酒店服务以及需要安全、响应灵敏的人形机器人表现的公共空间互动运营场景。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
5
kg
DOF
21
Height
1,860
mm
Speed
0.6
m⁄s

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌