PaXini Tora Double One Model X | 人形机器人 | 56 DOF
产品代码: RBTX-PAXI-0005
新一代触觉人形机器人,可在可折叠四轮底盘上实现操作、移动与安全的自主运行。
Model X 在 TORA 平台基础上增加了四轮折叠底盘,可穿行狭窄空间并适应多种地形。它具备 58 DOF 和 18 DOF 的手部,可实现精确操作、精细抓取,单臂可举升 6.5 kg。168 cm 的机身支持人类尺度的工作,6.5 kmh 的速度适合物流任务。
其感知套件融合 RGB、RGB‑D 与 LiDAR SLAM,用于建图、障碍物检测与环境感知。Jetson Orin 与 x86 控制系统以低延迟处理触觉、视觉、深度与导航数据。伺服执行器和谐波减速器为装配、检测和服务类任务提供稳定的运动。通过 Wi‑Fi、蓝牙和 5G 连接,可在工业、物流、仓储、服务和医疗等场景中支持自动化、遥操作和云端协同。
典型应用领域包括工业物流、仓储自动化、面向公众的服务机器人、医疗辅助、商业检测任务以及通用移动操作,即任何需要自主移动、高适应性和触觉驱动精度的场景。
一般交货时间:3周
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)