慧灵科技灵巧手 eHand-6

‌

多种规格: 右手

产品代码: RBTX-HITBO-0005

HITBOT eHand-6:6-DOF 触觉灵巧手

HITBOT eHand-6 是一款高精度触觉机械手,具有 6 个自由度,可模拟类人的抓取、捏取和操作动作。其抓取力最高可达 10N,负载能力最高可达 5kg,同时保持快速可靠的性能。

可选配的触觉反馈传感器可实现精确的力和接触检测,让操作更安全。Python 和 ROS API 可轻松集成到现代机器人应用中。

适用于工业自动化、机器人研究、人机交互以及服务机器人和人形机器人应用。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
5
kg
Weight
0.715
kg
Max Joint torque
10
nm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌