Fourier GR2 | 人形机器人 | 53 DOF

‌
产品代码: RBTX-FOUR-0002

新一代人形机器人:强劲执行器、12 DOF 手部与面向开发者的架构

Fourier GR-2 是一款身高 175 cm 的人形机器人,适用于力量、灵巧操作与自主任务。它拥有 53 DOF 和 FSA20 执行器,扭矩最高可达 380 Nm,可实现最高 5 km/h 的动态移动与精准控制。其 12 DOF 手部配备触觉传感器,能够完成类人操作、形状识别与自适应抓取,灵巧程度是 GR1 的两倍。

升级后的架构采用集成布线、双编码器和高容量电池,可支持 2 h 运行。GR2 支持 VR 遥操作引导示教和直接指令。借助 RGB 相机、深度与触觉反馈,它能在动态场景中导航并安全交互。它兼容 IsaacLab、ROS、Mujoco 和 Fourier SDK。

开放架构可实现快速的 AI 迁移,适用于原型开发、灵巧操作研究与具身智能应用,非常适合高级协作场景。

一般交货时间:3周
‌
DOF
53
Weight
63
kg
Height
1,750
mm
Speed
1.4
m⁄s
Max Joint torque
380
nm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌