ESTUN HR-B5-UB | 人形机器人 | 16 DOF 32kg

‌
产品代码: RBTX-ESTU-0001

ESTUN HR-B5-UB:双臂协作人形机器人平台

ESTUN HR-B5-UB 是一款适应性强的双臂人形机器人平台,专为工业与科研场景打造。其设计紧凑实用,支持手动高度调节(约 300 mm 范围)。头部系统重约 2 kg,具备 16 个主动自由度。每条手臂最大负载 5 kg(不含灵巧手),自重 ≤8.5 kg。上肢采用金属外壳与 7-DOF 旋转关节,集成内置风道散热,并配备完善的安全与扩展配置。

依托先进的运动规划算法、视觉伺服与力控技术,它支持手动、自动和协作三种控制模式,可实现精准的双臂协同。头部可选组件包括语音模块、旋转关节(水平/俯仰)和头部相机。上肢可选配灵巧手,安装法兰与接线规格(DC 24V/2.5A,RS-485)兼容五指灵巧手与触觉传感器。它兼容 ROS 开源系统与工业总线协议,支持离线编程、远程控制和二次开发,满足多样化需求。

适用于多种场景:工业装配、精密制造、研发、教育与培训以及商业服务。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
10
kg
DOF
31
Weight
32
kg
Height
1,680
mm
Operating time
2
h

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/602x1080/7abdebc49d/_17685531019820.png

(1)模块化灵活扩展,满足多样化功能需求:采用模块化设计理念,核心功能可灵活扩展,支持导览、讲解、任务调度等场景化功能的快速启用。机器人配备丰富的外部接口,可选装灵巧手、附加传感器、通信模块等扩展组件,满足不同行业的个性化需求。依托 ESTUN's 全产业链技术积累,扩展模块与主机兼容性强,无需复杂改造即可实现功能升级,兼顾当前使用需求与未来迭代空间。

(2)全栈智能交互,实现自然协作:集成语音交互系统与头部视觉识别模块,可快速响应指令并感知环境,为人机协作提供自然便捷的方式。无需复杂编程即可轻松操作,支持无障碍操作与直观的交互逻辑。搭配 ESTUN's 易用的编程软件,可实现在线程序编辑、仿真与调试,显著降低人工协同成本。

(3)全场景适应,赋能跨行业作业:凭借轻量化设计与灵活的交互逻辑,广泛适用于工业辅助、商业服务、办公自动化等多种场景。在工业领域,可承担物料配送、工艺协作等辅助任务;在商业场景中,可提供导览接待、信息咨询等服务,无需大规模场景改造即可快速部署。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌