ESTUN CODROID 02 | 人形机器人 |31 DOF

‌
产品代码: RBTX-ESTU-0002

ESTUN CODROID 02:具身智能人形机器人

ESTUN CODROID 02 是一款面向多场景应用的具身智能人形机器人。其采用模块化设计,支持手动调节高度(138-168 cm),以适应不同场景。头部系统重约 2 kg,俯仰角可手动调节,范围为 -25° 至 10°。上肢为全金属材质,每条手臂配备 7-DOF 旋转关节,最大负载 5 kg(不含灵巧手),自重 ≤8.5 kg。

机身外壳采用金属/工程塑料,内置风道散热。后盖接口丰富:HDMI、USB 3.0、以太网接口,以及急停接口。可移动底盘支持激光 SLAM 导航,最大速度 ≤1.5m/s,导航精度 ±5 mm。配备 15Ah 电池,机身尺寸 810×545×228 mm,可选配配重块,锁定后可防止倾倒。标配小脑运动控制器,可选配智能大脑;自研模块化上肢支持灵活装配与快速维护。支持开放的 EtherCAT 从站协议,可扩展灵巧手(安装法兰,DC 24V/2.5A,RS-485)、语音模块、头部/胸部相机、触觉传感器以及头部/腰部 DOF,实现多模态人机交互。

可实现精准运动与作业,支持二次开发,满足多样化扩展需求。适用于产线巡检、物料搬运、商业服务以及教育与科研等场景。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
10
kg
DOF
31
Weight
75
kg
Height
1,680
mm

亮点

(1)自研核心硬件:兼顾动力与精度:其核心竞争力在于完全自主研发的一体化关节模组,融合精密减速机与高功率密度电机技术,实现动力与精度之间的动态平衡。它既能高效完成零部件抓取、物料搬运等体力任务,也能精准执行拧紧螺丝、毫米级质量检测等精细作业。运行稳定、噪音低、抗冲击能力强,使用寿命更长,构建起从核心部件到整机的全链条技术闭环。

(2)快慢双系统架构:突破智能控制瓶颈:创新采用 "快慢系统协同" 的具身智能体架构,解决传统机器人 "决策与执行延迟" 的痛点。慢系统依托视觉语言大模型(VLLM)高效处理文本指令与场景图像,完成高层任务理解与语义解析。快系统采用流匹配策略与模型预测控制算法,接收实时环境数据、关节及力/触觉状态,输出精准运动指令,实现低延迟运动控制。

(3)多机协同 + 快速迭代:提升规模化价值:支持多机器人协同作业,通过协同网络解决制造与物流领域的自动化协作难题,适配汽车、3C 电子、建材 & 家具等行业的生产线需求。依托 ESTUN 在工业机器人领域的技术积累,仅用 9 个月便完成从第 1 代到第 2 代的迭代,在步态稳定性与手指灵活性方面实现全面升级。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌