ESTUN CO5-L | 人形机器人 | 16 DOF 32kg

‌
产品代码: RBTX-ESTU-0003

ESTUN C05-L:全场景灵活机器人

采用金属/工程塑料材质,内置风道散热结构。背部外壳配备 1×HDMI、2×USB 3.0、3×以太网口、一个 30mm 过线孔和 1×急停接口。由 15Ah 电池供电,搭载谐波减速器,支持开放式 EtherCAT 从站配置,配有以太网和 USB 3.0 接口,兼顾稳定性与可扩展性。基于模块化架构,支持二次开发;可选配手臂末端灵巧手(安装法兰,DC 24V/2.5A,RS-485)和头部语音/摄像头模块,提升交互性;其精密谐波驱动与多自由度设计可实现灵巧、稳定的作业,满足定制需求并支持灵活部署。

基于模块化架构,支持二次开发。可选配手臂末端灵巧手(安装法兰,DC 24V/2.5A,RS-485)和头部语音/摄像头模块,提升交互性。其精密谐波驱动与多自由度设计可实现灵巧、稳定的作业,适应定制需求并支持灵活部署。

适用于物料搬运、产线巡检、商业服务、教育与科研以及多机器人协作等场景,以可靠的性能满足工业与服务智能化升级需求。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
10
kg
DOF
16
Weight
32
kg
Height
1,680
mm
Speed
2
m⁄s
Operating time
6
h

亮点

(1)灵活适应性升级,无缝覆盖全场景:轮式移动架构搭配轻量高强度机身,不仅能在汽车零部件车间和电子装配工厂完成精密作业,还能承担商业导览、物料配送和办公自动化服务,实现"一机多场景"的核心价值,显著降低跨场景应用成本。

(2)高性能硬件配置,兼顾精度与可扩展性:采用金属外壳与内置风道散热设计,兼顾结构强度与持续运行稳定性;支持选配灵巧手,进一步扩展精密作业能力。模块化设计贯穿整机,可灵活安装语音交互、头部摄像头等功能模块,背部丰富的对外接口便于系统扩展与数据交互,满足个性化定制需求。

(3)智能交互体验,操作流程更简洁:集成语音交互系统与头部视觉识别系统,可快速响应指令并完成场景感知,为人机协作提供自然便捷的交互方式。无需复杂编程即可轻松上手;结合模块化扩展能力,可根据场景需求灵活启用引导讲解、任务调度等功能,大幅降低人工协同成本,提升运营与服务效率。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌