Dobot Atom Max | 人形机器人 | 41 DOF | 带灵巧手
产品代码: RBTX-DOBT-0084
41 个自由度的全尺寸人形机器人
DOBOT Atom Max 是一款高性能人形机器人,配备 5 指灵巧手,适用于高级自动化和研究。它高约 1,650 mm,重约 60 kg,拥有 41 个自由度,可实现精准运动和灵巧操作。其 Neuro-Driven Dexterity System 确保精确的手部控制,而高能效的 Anthropomorphic Walking System 则支持最高 1.5 m/s 的平稳行走。
该平台提供边缘计算,性能最高可达行业标准的 7.7 倍,具备 60 FPS 全高清视觉、Intel RealSense D455 深度传感器和 200 Hz 伺服。诸如 Robot Operator Model- 这样的 AI 模型,该平台提供边缘计算,性能最高可达行业标准的 7.7 倍,具备 60 FPS 全高清视觉、Intel RealSense D455 深度传感器和 200 Hz 伺服。诸如 Robot Operator Model-1(100 M 参数)等 AI 模型可实现自适应控制。ROS 兼容接口、多机器人协作以及 VR/MR 模块确保无缝集成。
非常适合机器人研究、工业自动化、远程操作和 AI 驱动的应用。
一般交货时间:3个月
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)