DexForce W1 Pro | 人形机器人 | 34 DOF

‌
产品代码: RBTX-DEX-0002

新一代 AI 定义的人形机器人,专为高精度操作、长时间自主运行和多场景工业部署而打造。

W1 Pro 最高提供 40 DOF,配备双 7 DOF 机械臂、可选灵巧手,以及轮式全向或差速底盘,具备出色的灵活性与运动精度。它支持单臂 10 kg 负载、亚毫米级精度、1000 Hz 全身控制、双目立体视觉、腕部相机、LiDAR 增强 SLAM 以及混合 VSLAM 建图,可实现可靠的导航与实时空间感知。凭借这些能力,它能够稳定、可重复地执行装配、检测、操作咖啡机或精细服务交互等高要求任务。

W1 Pro 由 DexVerse 具身智能引擎和 Sim2Real VLA 模型驱动,提供 ≥300 TOPS 算力、双 PC 架构、EtherCAT 环网、高频控制,并兼容基于 ROS 的平台、云端遥操作和模块化末端执行器。其灵活的软件与接口生态可无缝集成到工业工作流程、研究环境和自动化服务基础设施中。

应用领域包括智能制造、质量检测、物流自动化、数据采集、训练流程、商业服务机器人,以及各类工业与服务环境中的长时间自主任务。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
10
kg
DOF
34
Weight
110
kg
Height
1,636
mm
Speed
1.5
m⁄s

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌