Booster K1 Pro EDU | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | 200 TOPS

‌
产品代码: RBTX-BOOST-0004

Booster Robotics K1 Pro EDU 200 Tops

Booster Robotics K1 Basic EDU 是一款高 90 cm 的人形科研机器人,拥有 22 个自由度、带双编码器的全力矩控制关节,AI 算力最高可达 117 TOPS。包装内含 RGBD 相机、9 轴 IMU 和集成音频硬件。

K1 Pro EDU 搭载 NVIDIA Jetson AGX Orin(32 GB),AI 性能最高可达 200 TOPS,支持 ROS2、API 以及 Isaac Sim、Mujoco 和 Webots。开放的开发环境可实现复杂的 AI、感知和运动应用。

非常适合具身智能、人形机器人、自主导航、人机交互、运动研究,以及使用 ROS2 和 AI 软件进行培训与开发。

一般交货时间:3周
‌
DOF
22
Weight
19.5
kg
Height
900
mm
Speed
0.4
m⁄s
Operating time
2
h
Max Joint torque
60
nm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/744x412/3c15eb7b00/k1-ai.jpg

Booster K1 Pro EDU:200 Tops,满足高性能 AI 计算需求

Booster K1 Pro EDU 是一款紧凑型人形开发平台,适用于科研、教学、AI 开发和机器人竞赛。它高约 95 cm,重 19.5 kg,腿部、手臂和头部共有 22 个自由度。Pro 版本通过 NVIDIA Jetson AGX Orin 32 GB 提供最高 200 TOPS 的 AI 算力;Pro 还配备 Intel i7-1370P。因此它适合步态控制、传感器融合、人机交互、实时感知和基于 ROS 的控制,但不适合重载搬运或高工业节拍的应用。

https://a.storyblok.com/f/298593/1080x1080/7d64815427/k1-3.png

Booster K1 Pro EDU 适合哪些应用?

K1 Pro EDU 适用于具身智能项目、科研、人形交互、自主导航、语音与相机交互,以及 ROS2、仿真和机器人控制方面的培训。其目标用户是高校、研究部门、开发团队、集成商,以及希望在工业部署前评估人形机器人的企业。主要特性包括 22 个自由度(DoF)、扭矩最高达 60 Nm 的双编码器执行器、立体深度相机或 RGBD 相机、9 轴 IMU、麦克风阵列、扬声器、Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 和以太网。对于负载更高的抓取放置任务,传统机械臂更合适。

https://a.storyblok.com/f/298593/746x558/1a1dff8b54/booster.png

Booster K1 Pro EDU 的集成与调试

调试面向具备机器人、Linux 和 ROS 经验的技术型用户。K1 Pro EDU 支持 ROS 2、API 以及 Isaac Sim、Mujoco 和 Webots 中的仿真,还支持二次开发和固件升级。运行和测试时可使用 App 支持、遥控器、Wi-Fi 6、蓝牙 5.2 和千兆以太网。因此集成时间在很大程度上取决于具体应用、ROS 专业知识和所需的 AI 功能。

https://a.storyblok.com/f/298593/1609x933/c2ad59e5e3/booster-studio.png

如何为 Booster K1 Pro EDU 编程?

K1 Pro EDU 采用面向开发者的编程方式,通过 ROS2、API、二次开发以及 Isaac Sim、Mujoco 和 Webots 等仿真环境进行。与配置较低的 K1 型号相比,200 TOPS 的计算平台可支持感知、AI 推理、运动控制和多模态交互方面要求更高的应用。App 支持和遥控器可简化网络设置、测试和演示。产品未说明提供特定的拖拽式工具、示教器、手动引导、PLC 向导、低代码模板或培训包。因此初学者应预留学习 ROS2、仿真、Linux 和人形运动学所需的时间。

https://a.storyblok.com/f/298593/745x556/7f90600221/booster.png

Booster K1 Pro EDU 可以用于哪些场景?

Booster Robotics K1 Basic EDU 非常适合希望获得紧凑型人形平台的企业、高校或开发团队,用于具身智能、ROS 开发、步态研究、传感器融合和人机交互。Pro EDU 版本配备 22 个自由度(DoF)、117 TOPS 的 AI 性能、RGBD 相机、麦克风阵列、扬声器、IMU、5 Ah 电池和遥控器。其优势在于开放性、移动性和人形运动架构;局限在于工业负载能力、认证安全和即插即用的生产自动化。建议用于开发和评估,而非直接投入量产应用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌