Astribot S1 | 人形机器人 | 14 DOF

‌
产品代码: RBTX-ASTRI-0001

Astribot S1

Astribot S1 是一款人形机器人平台,专为科研、AI 开发以及高级自动化应用而设计。它拥有 23 个自由度、两条 7 轴机械臂、一个移动底座,每条机械臂的负载能力为 5 kg,能够完成复杂的人类式动作和操作任务。集成的 RGB-D 相机、立体视觉系统和 LiDAR 传感器提供全面的环境感知能力。结合基于 VR 的动作数据采集,Astribot S1 非常适合具身 AI 研究、远程操作、智能机器人开发以及新一代服务与辅助应用。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
5
kg
DOF
14
Weight
80
kg
Height
1,700
mm
Speed
10
m⁄s

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/523x487/3c56b92c15/astribots1.png

Astribot S1 的技术亮点

Astribot S1 是一款移动式人形机器人平台,专为高级操作、基于 AI 的自动化以及具身智能应用而设计。该系统采用双臂架构,共有 23 个自由度,其中每条机械臂 7 DOF、躯干 4 DOF、头部 2 DOF,并配备可全向移动的移动底盘。每条机械臂可连续承载 5 kg 的负载,末端执行器速度超过 10 m/s,加速度超过 100 m/s²。由 RGB-D 相机、立体视觉相机和双 LiDAR 系统组成的集成传感器套件可实现环境感知和物体交互。该平台还支持基于 VR 的全身动作数据采集,用于训练和远程操作应用。

https://a.storyblok.com/f/298593/1913x1077/312c2385a8/astribot-s1.png

Astribot S1 适用于哪些应用?

Astribot S1 专为科研、AI 开发、服务机器人、人机交互以及需要双臂操作和自主移动的高级自动化场景而设计。典型应用包括实验室研究、具身 AI 开发、机器学习数据采集、服务环境、物流任务、巡检流程以及新一代机器人技术的演示项目。双 7 轴机械臂、移动导航、RGB-D 视觉和基于 LiDAR 的环境感知相结合,使机器人能够执行需要协调运动、物体识别以及与动态环境交互的复杂任务。该平台尤其适合开发智能机器人系统的机构,而非传统工业生产流程。

https://a.storyblok.com/f/298593/1912x1069/d6dba82062/astribot-s1.png

如何设置和编程 Astribot S1

Astribot S1 专为科研、AI 开发、服务机器人、人机交互以及需要双臂操作和自主移动的高级自动化场景而设计。典型应用包括实验室研究、具身 AI 开发、机器学习数据采集、服务环境、物流任务、巡检流程以及新一代机器人技术的演示项目。双 7 轴机械臂、移动导航、RGB-D 视觉和基于 LiDAR 的环境感知相结合,使机器人能够执行需要协调运动、物体识别以及与动态环境交互的复杂任务。该平台尤其适合开发智能机器人系统的机构,而非传统工业生产流程。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌