AGIBOT | Agibot A2 系列人形机器人 | 人形机器人

‌

多种规格: A2-Ultra

产品代码: RBTX-AGI-0001
AGIBOT A2 系列:面向未来的智能自动化解决方案

AGIBOT A2 系列为自动化树立了新标准,将前沿技术与简便易用的操作相结合。A2 系列的机器人用途广泛,专为柔性制造流程设计,配备仿生手臂,能够高效完成抓取、插接、定位和搬运等高精度任务。

借助 AI 驱动的算法和先进的传感技术,包括 360° LIDAR 和先进的成像系统,机器人能够在复杂的工作环境中安全、高效地导航。它们能够记录和分析数据,从而持续学习并不断提升性能。

凭借模块化设计、可更换电池和无缝集成能力,AGIBOT A2 系列为制造、物流及其他众多行业的流程自动化提供了创新而灵活的解决方案。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
2
kg
DOF
40
Weight
69
kg
Height
169,000
mm
Speed
1.2
m⁄s
Max Joint torque
270
nm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌