AGIBOT A3 Ultra | 人形机器人 | 51DOF
多种规格: A3 Ultra Developer
AGIBOT A3 Ultra / A3 Ultra Developer
AGIBOT A3 Ultra 和 AGIBOT A3 Ultra Developer 是面向自主应用、科研、教育和互动服务的人形机器人。它们拥有 51 个主动自由度,行走速度最高可达 1.8 m/s,奔跑速度最高可达 5 m/s,并配备包括 LiDAR、RealSense 相机、GPS 和 UWB 在内的全面传感器,将移动能力、感知能力与操作能力集于一身。OmniHand-10 手部、自主导航、视觉伺服和多模态交互可支持广泛的应用场景。Developer 版本还提供开放平台,用于自定义软件和传感器集成。
亮点
)
AGIBOT A3 Ultra Developer:面向定制机器人应用的开放开发平台
AGIBOT A3 Ultra Developer 面向希望积极推动人形机器人领域发展的企业、科研机构和开发团队。与标准版不同,Developer 版本提供开放平台,支持二次开发、自定义软件、传感器集成和定制应用。由此可以有针对性地扩展现有功能,并使其适应具体项目需求。该平台适用于 AI 研究、自主系统、试点项目以及新型人机交互概念的开发。
)
AGIBOT A3 Ultra Developer 的全面感知能力,助力自主决策
A3 Ultra Developer 配备全面的传感器系统,用于导航、交互和自主作业。一个 Mid360 LiDAR、一个 Intel RealSense D457、一个 Intel RealSense D415 以及额外的 RGB 和 RGB-D 感知,可实现对环境的全向感知。GPS、GPS-RTK 和 UWB 进一步完善定位能力。传感器融合为多种地面上的定位、导航、视觉伺服和基于感知的行走奠定基础。由此为开发者提供面向高要求机器人应用的全面感知平台。
)
AGIBOT A3 Ultra Developer 将人形移动能力与自主导航相结合
A3 Ultra Developer 拥有 51 个主动自由度、320 Nm 的关节峰值扭矩,行走速度最高 1.8 m/s,奔跑速度最高 5 m/s,将动态运动能力与自主移动能力相结合。该平台支持定位、导航、全地形感知行走、超视距遥操作以及自主充电。由此,开发者可以在人形平台上实现移动应用,主动感知周围环境并独立对变化做出反应。
)
AGIBOT A3 Ultra Developer 实现流畅的操作与多模态交互
A3 Ultra Developer 随附 OmniHand-10 手部,具有十个自由度,支持精细的操作任务。结合视觉伺服,可基于视觉信息执行动作。交互方面配备 8 通道麦克风阵列、两个 5 W 扬声器以及一块曲面宽屏显示器。感知、操作、语音、音频输出和显示的结合,为高要求的人机交互和自动化项目打造了多功能的开发平台。
)