AGIBOT A3 Ultra | 人形机器人 | 51DOF
多种规格: A3 Ultra
AGIBOT A3 Ultra / A3 Ultra Developer
AGIBOT A3 Ultra 和 AGIBOT A3 Ultra Developer 是面向自主应用、科研、教育和互动服务的人形机器人。它们拥有 51 个主动自由度,行走速度最高可达 1.8 m/s,奔跑速度最高可达 5 m/s,并配备包括 LiDAR、RealSense 相机、GPS 和 UWB 在内的全面传感器,将移动能力、感知能力与操作能力集于一身。OmniHand-10 手部、自主导航、视觉伺服和多模态交互可支持广泛的应用场景。Developer 版本还提供开放平台,用于自定义软件和传感器集成。
亮点
)
AGIBOT A3 Ultra 的自主移动与导航
AGIBOT A3 Ultra 将人形移动能力与全面的自主导航相结合。得益于 LiDAR、RGB-D 相机、GPS、GPS-RTK 和 UWB,机器人能够自主定位并在环境中受控移动。All-Terrain Perceptual Walking 等功能可实现基于感知的多种地面行走,而视觉伺服和远程操作则带来超出机器人视野的更多应用可能。集成的自动充电功能支持在较长时间任务中实现高度自主的运行。
)
AGIBOT A3 Ultra 全面的传感器技术,实现 360° 感知
为感知周围环境,AGIBOT A3 Ultra 采用 Mid360 LiDAR、胸部的 Intel RealSense D457、胯部的 Intel RealSense D415 以及额外的 RGB 和 RGB-D 传感器。这一组合实现了对环境的全向感知,为导航、定位和视觉引导操作奠定基础。传感器配置还辅以 GPS、GPS-RTK 和 UWB 定位,使机器人能够处理来自多个来源的空间信息。
)
AGIBOT A3 Ultra 借助 OmniHand 10 实现灵活操作
A3 Ultra 标配 OmniHand 10 灵巧手。该手部具有十个自由度,为人形机器人带来精准的操作能力。结合视觉伺服,可根据视觉信息执行并调整动作。因此,该平台适用于需要识别、抓取或精准移动物体的应用。手部为机器人的移动与感知能力增添了额外的功能层级。
)
AGIBOT A3 Ultra:高性能人形机器人平台
AGIBOT A3 Ultra 高 173 cm、重 56 kg,拥有 51 个主动自由度和最高 320 Nm 的关节扭矩,提供了一套全面的人形运动平台。机器人行走速度最高可达 1.8 m/s,奔跑速度最高可达 5 m/s。Advanced Motion、Extreme Dance 等运动功能可实现动态的全身动作。运动、感知和自主功能由 Thor-U 高算力芯片处理,该芯片作为中央计算平台。
)