AGIBOT A3 | 人形机器人 | 31DOF

‌

多种规格: A3

产品代码: RBTX-AGI-0017

AGIBOT A3 / A3 Developer

AGIBOT A3 是一款人形机器人,面向科研与教育、互动娱乐、品牌推广和舞台表演。它身高 173 cm,重 55 kg,具备 31 个自由度,可完成动态动作和手势。两台 RGB 相机、GPS、UWB 定位以及 8 通道麦克风阵列实现感知与交互。通过 LinkCraft 平台进行控制。双电池组提供最长 10 小时的续航,并支持热插拔更换,实现不间断运行。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
5
kg
DOF
31
Weight
55
kg
Height
1,730
mm
Speed
5
m⁄s
Operating time
10
h
Max Joint torque
320
nm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/766x502/6de862fef4/a3.png

AGIBOT A3:31 个主动自由度与高动态运动性能

AGIBOT A3 拥有 31 个主动自由度,分布于颈部、手臂、腰部和腿部。320 Nm 的关节峰值扭矩和 12 kW 的峰值功率输出可支持动态运动序列。该人形机器人行走速度最高可达 1.8 m/s,奔跑速度最高可达 5 m/s。每条手臂可通过执行器搬运最高 5 kg 的负载。机身采用镁合金、钛合金和柔性 TPU 制造,总重 55 kg,身高 173 cm。功率重量比为 0.218 kW/kg。

https://a.storyblok.com/f/298593/767x505/1778105dc0/a3-1.png

AGIBOT A3 传感器与多模态交互

在环境感知方面,AGIBOT A3 采用两台 RGB 相机、GPS 以及精度优于 ±10 cm 的 UWB 定位。8 通道麦克风阵列在前部和后部各布置四个麦克风,可实现全向录音。肩部触控传感器、交互屏幕、两个 5 W 扬声器、胸部呼吸灯和耳部交互灯进一步完善了语音与多模态交互。Wi-Fi、蓝牙、4G 和 5G 提供无线通信。双 SIM 卡支持移动网络连接。

https://a.storyblok.com/f/298593/1536x831/ec9cb25b74/designer-59.png

AGIBOT A3 LinkCraft 与群组控制

LinkCraft 平台支持实时生成、录制和分享动作。Voice-to-Action 可将文本输入转换为同步的动作和音频指令。适用于 Windows、macOS 和 Linux 的群组控制软件可配置动作、表情、语音和队形。通过 UWB 可协调控制 100 台以上机器人。RK3588 和 RK3588S 模块负责交互与运动控制。手持遥控器和 OTA 升级进一步完善了软件生态。该平台还支持舞蹈编排。

https://a.storyblok.com/f/298593/1536x1024/583a8f65bf/designer-60.png

电池系统与联网运行

AGIBOT A3 的双电池系统容量为 1,152 Wh,续航时间最长可达十小时。冗余设计确保供电稳定。得益于热插拔技术,电池可在十秒内完成更换;充电时间最长两小时。因此该系统支持近乎不间断的运行。在网络连接方面,提供 Wi-Fi、蓝牙、4G 和 5G,包括双模块 5G 和双 SIM 卡。设计使用寿命最长三年,这一数据基于 92 项汽车级测试。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌