FIPA | 95° 夹爪手指 | 夹持直径 14 mm
产品代码: RBTX-FIPA-0008
紧凑型 95° 单作用手指夹爪,配备耐用的 HNBR 垫片,为高要求的自动化任务提供稳定、可重复的抓取。
GR04.034‑SE‑HNBR 的夹持直径为 14 mm,采用高品质阳极氧化铝夹爪和柔软的 HNBR 垫片,抓取牢固且温和。单作用机构配合弹簧辅助开启,确保动作一致;在 6 bar 时 24 N 的闭合力,即使面对易损或形状不规则的工件也能可靠定位。工作压力:2–8 bar;重量约 31 g。坚固的设计确保在连续使用环境中长期耐用。
可选传感器支架和 PNP/NPN 传感器可精确监控夹持状态,配套线缆和附件让集成更简单。紧凑的外形和导向运动在受限的安装空间中也能可靠运行,使系统集成顺畅高效。
适用于高精度装配、电子产品生产,以及涉及小型、易损或位置紧凑零件的自动化拾放作业。
一般交货时间:3周
Weight
0.03
kg
Max Gripping force
24
N
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)