AGS | 夹爪 | 气动夹爪
产品代码: RBTX-AGS-0022
多种规格: 简易单元
AGS 夹爪:强劲且可定制的抓取解决方案
AGS 夹爪是一款气动驱动的抓取工具,最大抓取力为 1.2 kg 至 36 kg。它非常适合各种自动化任务,从精密的部件装配到搬运较重的物体。凭借 750 多种可扩展组件,该夹爪可根据具体需求进行定制,实现最大的灵活性与运行效率。
得益于外部接口,AGS 夹爪可无缝集成到现有自动化系统中。其通用连接能力确保与各种机器人和控制系统轻松兼容。坚固且低维护的设计保证了可靠性与耐用性,即使在严苛的运行条件下也不例外。
AGS 夹爪非常适合工业应用中的装配或搬运流程,兼具精度、多功能性与性能。
一般交货时间:3周
Weight
0.103
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)