Universal dosing cell
产品代码: RBTX-STADLER-0001
3-axis dosing system in modular design for prototype production and series production. Suitable for production with a high product mix due to low set-up effort. The dosing components and material supply are selected according to the area of application.
一般交货时间:3周
如果您想购买单个组件,只需清空您的系统购物车生成器即可。
Repeatability
0.2
mm
Max Speed
1
m⁄s
Compatible glue
1K/2K
Mixing ratio
bis 1:10 statisch
diffuser height
235
mm
亮点
应用领域
传感器和电子元件的封装
机械部件的密封应用
单组分和双组分粘合剂材料的自动分配
低粘度至高粘度介质的自动分配
微量到大剂量的自动分配
技术参数
移动范围:700x400x200mm ( X / Y / Z )
外部尺寸:1200x800x2000mm(长/宽/高)
用于剂量阀、夹爪或真空吸盘的模块化模具夹持器
使用易格斯机器人控制系统进行简单程序创建和模拟、数据导入、通过键盘进行清除操作
EC符合性声明、安全控制和安全门
包括组装和工厂验收,完全组装后放在托盘上交付
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价