Lebai 复合机器人 | 智能服务机器人 | LM3 | 多场景适配
产品代码: RBTX-LEBAI-0005
LM3UP 复合机器人:灵活、精准的移动自主作业
LM3UP 复合机器人集成了 Lebai LM3 6 轴协作机械臂、Yunji UP 移动底盘、RK3588S2 主控和 ORBBEC RGBD 视觉,实现灵活、精准的移动自主作业。它采用轻量化高负载机械臂、SLAM 导航、多传感器避障、长续航稳定电池、模块化组件设计和紧凑封闭式结构,可在工业、教育和服务场景中保持可靠性能。
该机器人兼容 Lebai 开放式控制平台和云端管理系统,支持远程监控、无线编程、实时状态反馈和无缝 API 集成。它提供标准化的机械臂和底盘 API、稳定的 WiFi/以太网通信,并可与上层系统快速连接,只需极少配置即可快速部署。
适用于工业自动化产线、教育科研实验室、智能物流、服务场景,以及任何需要移动操作、精准抓取和自主导航,且对灵活性和稳定性要求较高的场所。
一般交货时间:3周
Max Payload
3
kg
Max. Reach
638
mm
Protection
54
亮点
(1)轻量化 & 低噪音,多场景适配:机身采用轻质合金和复合材料,重量减轻 15%,运行噪音低于 48dB。配备抗菌涂层,适用于食品、医疗、安静商业等多样化环境。
(2)智能 & 易用,交互丰富: 无需示教器,界面友好,接口丰富。支持灯光、语音、硬件按钮等多种交互方式。采用 Rust 开发,扩展性和安全性高。
(3)成熟的场景化解决方案: 基于 LM3 6 轴协作机器人,可快速适配煮面、煎炸、制作咖啡、冰淇淋出餐等餐饮自动化场景。标准化作业确保稳定高效,并支持定制化模块扩展。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)