Tooldrives | Compact Line Modul

‌
产品代码: RBTX-TOOL-0004

紧凑型高功率加工模块,专为协作机器人集成和高要求的干式加工应用而设计。

Compact Line Module 兼具出色的坚固性和高功率密度,在 170 mm、2.3 kg 的紧凑尺寸下即可完成钻孔、铣削、去毛刺、打磨、抛光和锯切。其 ER20 刀具夹持接口、出色的同心度和耐用的轴承,使其成为适用于精密表面加工和灵活机器人配置的多功能全能型设备。

UR+ 认证确保与 Universal Robots 无缝集成,可通过 PolyScope 直接控制。模块化安装选项、可变电缆出线、预留吸尘接口以及强劲的同步电机(>2 kW,14,000 rpm)支持高效节能的运行。

非常适合需要紧凑尺寸、高精度和可靠协作机器人兼容性的自动化钻孔、铣削、去毛刺、抛光以及木材或复合材料干式加工任务。

一般交货时间:3周
‌
Weight
2.3
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌