SMC ZXPE5 | 电动真空吸盘 | 适用于 Universal Robots
产品代码: RBTX-SMC-0106
多种规格: NBR 吸盘和 1.5 波纹管
紧凑型电动真空吸盘,可无缝集成到 UR 协作机器人,高效完成多种搬运任务。
ZXPE5 将真空泵、排气阀、压力传感器和吸盘集成在一个仅 556 g 的单元中,无需外部气源。作为通过 UR 认证的型号,适用于 UR3e、UR5e、UR10e 和 UR16e(PNP),可通过 M8 接口快速完成即插即用安装。三种功率优化运行模式、360° 状态指示灯和集成诊断功能,实现透明、可靠的流程控制。丰富的吸盘形状和材质(平型、波纹型、风箱型、薄型、多层风箱型;NBR、硅胶、FKM、聚氨酯;Ø 8–32 mm)确保最大的应用灵活性。
ISO 9409-1-50-4-M6 法兰只需两颗夹紧螺钉即可快速更换工具,简化协作机器人的设置。内置真空发生器可减少泄漏和气管需求,即使在空间受限的外壳中也能支持稳定的自动化。
非常适合拾取放置、小零件包装、贴标、码垛,以及对柔性或不规则表面的轻柔搬运。
一般交货时间:3周
Weight
0.556
kg
Max Gripping force
5
N
Propulsion Method
电动
Max. ambient temperature
40
℃
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)