SMC ZXPE5 | 电动真空吸盘 | 适用于 FANUC
产品代码: RBTX-SMC-0099
多种规格: NBR 吸盘和 1.5 波纹管
电动真空吸盘 ZXPE5:协作机器人一体化搬运解决方案
SMC ZXPE5 系列将真空泵、排气阀、压力传感器和吸盘集成在一个仅 556 g 的紧凑单元中,无需外部气源。通过 M8 接口即可即插即用,支持 FANUC CRX 机器人(PNP 接口),在 −84 kPa 下可实现最高 5 kg 负载,流量为 17 L/min。三种节能运行模式、360° 状态显示和内置诊断功能,确保过程控制可靠、透明。吸盘配置从 Ø 8–32 mm 起,提供多种形状和材质,应用灵活性强。
ISO 9409-1-50-4-M6 工具法兰简化了安装,仅需两颗夹紧螺钉即可快速更换工具。集成式真空发生和减少泄漏的设计,支持以最少的设置实现稳定的自动化搬运。
非常适合拾取放置、包装、码垛,以及对柔性、不平整或易损表面的轻柔搬运。
一般交货时间:3周
Weight
0.556
kg
Max Gripping force
5
N
Propulsion Method
电动
Max. ambient temperature
40
℃
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)