SMC ZXP-X1 | 真空吸盘 | Universal Robots

‌

多种规格: 硅胶吸盘(白色)和 1.5 波纹管

产品代码: RBTX-SMC-0117

紧凑型一体化真空吸盘,适用于协作机器人,集成真空发生器与智能传感功能。

ZXP7-X1 是一款即插即用的真空吸盘,将真空发生器、供气与排气阀、压力传感器和吸盘集成在一个轻量化单元中。它兼容主流协作机器人品牌,只需一根压缩空气管和一个 M8 接口即可运行。最大负载 7 kg、真空压力 -84 kPa、吸入流量最高 17 L/min,可在各类抓取放置任务中提供可靠的性能。

模块化吸盘设计可配置吸盘尺寸、材质和形状,从而出色地应对平面、曲面、多孔或易损表面。该单元符合 ISO 9409-1-50-4-M6 安装标准,可快速安装到 Universal Robots 及其他协作机器人系统上。

非常适合协作机器人应用中的包装、轻量装配、实验室自动化以及灵活的小零件搬运。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.84
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌