SMC ZXP-X1 | 真空吸盘 | FANUC
产品代码: RBTX-SMC-0121
多种规格: NBR 吸盘和 1.5 波纹管
紧凑的即插即用真空吸盘,集成真空发生器,可快速部署协作机器人。
ZXP7-X1 是一款高度集成的真空吸盘单元,将真空发生器、供给阀和释放阀、压力传感器以及吸盘集成在一个紧凑模块中。它专为协作机器人设计,只需一根压缩空气管和一个 M8 接头即可运行,安装快捷,接线极少。最大工作负载可达 7 kg,真空压力 −84 kPa,吸入流量 17 L/min,系统可为多种材质提供稳定高效的搬运。
模块化吸盘系统可选择吸盘直径、形状和材质,例如硅胶、NBR 或聚氨酯材质的平型、波纹型或薄平型吸盘,适用于平面、曲面、多孔或易损表面。该吸盘符合 ISO 9409-1-50-4-M6 安装标准,兼容 Universal Robots、Omron/Techman、Fanuc、Yaskawa 等主流协作机器人品牌。
非常适合协作环境中的紧凑型拾取放置自动化、包装、电子装配、实验室流程以及灵活的小零件搬运。
一般交货时间:3周
Weight
0.84
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
