SMC ZGS | 真空吸盘系统 | FANUC

‌

多种规格: 300mm x 180mm

产品代码: RBTX-SMC-0115

高性能真空区域吸盘,适用于高效码垛和混合尺寸产品的搬运。

ZGS051PK 将喷射器单元、供给阀、释放阀、消音器和压力开关等所有关键真空组件集成在一个紧凑系统中。其轻质泡沫吸盘面可可靠抓取纸箱、包装袋、多孔材料以及形状各异的物体。模块化喷射器配置可优化吸气流,从而缩短节拍时间并提高生产效率。

该吸盘兼容 Universal Robots、Omron/Techman、FANUC 和 Yaskawa 等主流协作机器人品牌,仅需一个电气接口和一个气动接口即可快速完成设置。在 −75 kPa 下,其提升力最高可达 2144 N,为码垛和拆垛任务提供强劲稳定的抓取性能。ISO 9409‑1‑50‑4‑M6 机器人法兰确保安装简便。

非常适合码垛、包装自动化、抓取不平整或柔性货物,以及简化协作机器人的 EOAT 集成。

一般交货时间:3周
‌
Weight
1.8
kg

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌