SMC RMMA | 多爪适配器

‌

多种规格: 90º

产品代码: RBTX-SMC-0123

适用于协作机器人灵活多爪配置的多功能适配器。

RMMA 多爪适配器可在单个机器人法兰上安装多个夹爪,从而提高搬运效率并缩短节拍时间。其夹爪安装角度为 90° 到 180°,集成主板和工具板,并兼容 ISO 9409-1-50-4-M6,可无缝连接标准机器人腕部。坚固的设计可承载最高 20 kg 负载,并可承受 60 Nm 的弯矩和扭矩,确保多工具作业稳定。

该适配器以模块化、未组装的形式交付,支持自定义布局,并包含压环组件、圆柱销和安装螺钉。可选的 180° 安装角度套件为机器人应用中复杂的多 EOAT 配置提供更高的灵活性。

非常适合多爪拾放系统、码垛、机床上下料,以及需要快速更换工具并保持高定位稳定性的应用。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.34
kg
Max Gripping force
60
N
Max. ambient temperature
60
℃

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌