SMC RMHZ2 | 气动夹爪 | 2 指标准型

‌

多种规格: 适用于 ABB

产品代码: RBTX-SMC-0136

用于协作机器人的高刚性 2 指气动夹爪,集成阀体与高稳定性线性导轨。

RMHZ2-20D 采用坚固的平行夹持机构和高精度线性导轨,可对多种工件进行精准、可重复的夹持。电磁阀、带消音器的排气节流阀、接近开关和接头等必要外围元件全部集成在夹爪内部,因此只需一根供气管和一根电缆即可运行,既简化了安装,又将耗气量最多降低 80%。RMHZ2 标准型专为圆柱形或形状规则零件的轴向可靠夹持而设计。

内置手动工具快换装置,仅需两颗夹紧螺栓即可快速更换末端执行器,减少停机时间,提升多品种生产环境下的灵活性。作为 RMH 系列的一员,该产品兼容 Universal Robots、FANUC、Yaskawa、Omron/Techman 等主流协作机器人品牌,可在协作自动化中实现无缝集成。

非常适合需要稳定夹持性能和便捷换刀的精密拾取放置、装配作业以及实验室搬运场景。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.638
kg
Repeatability
0.1
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌