SMC MHM | 磁性协作机器人夹爪 | 适用于 UR 和 Fanuc

‌

多种规格: 适用于 FANUC

产品代码: RBTX-SMC-0144

功能强大的磁性夹爪,适用于协作机器人,集成阀体,即使在气源中断时也能可靠吸附。

MHM-25D-X7400A 是一款紧凑型磁性夹爪,专为安全可靠地搬运金属工件而设计,包括带孔、表面不平整或轮廓不规则的工件。它集成电磁阀、磁性开关和速度调节机构,只需一根供气管和一个 M8/M12 电气接头,即可实现真正的即插即用。其吸附力最高可达 200 N,并且在气源关闭时仍能保持吸附,确保最高的过程安全性。

该夹爪支持多种安装方式,并符合 ISO 9409-1-50-4-M6 标准,可与 Universal Robots、FANUC、Yaskawa、Omron/Techman 和 Mitsubishi 等主流协作机器人品牌无缝集成。其磁力可调,并能稳固搬运钢板,非常适合灵活的自动化应用环境。

非常适合钣金搬运、机床上下料、金属件码垛,以及因多孔性或表面不平整而导致真空吸盘失效的应用场景。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.59
kg
Max Gripping force
200
N
Recommended workpiece weight
10
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
50
℃

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌