Schunk PZN plus | 通用夹爪
产品代码: RBTX-SNK-0115
用于精密自动化的高性能定心夹爪
SCHUNK PZN-plus 64-1 是一款通用型 3 指定心夹爪,专为高精度、高作用力的抓取任务而设计。每个夹爪的行程为 6 mm,张开力达 860 N,即使在严苛环境中也能提供可靠的性能。其防尘的 IP64 设计确保在工业应用中长期耐用。
该夹爪采用坚固的多齿导轨设计,可实现 0.01 mm 的出色重复定位精度,并支持最长 85 mm 的手指长度。2.9 kg 的推荐工件重量使其能够在各种自动化配置中实现稳定的力配合抓取。
PZN-plus 64-1 采用气动驱动(4-6.5 bar),可无缝集成到现有系统中,开合时间短,有助于优化节拍性能。其多样化的结构设计使其非常适合对精度要求严苛的工业抓取应用。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
6
mm
Weight
0.43
kg
Max Gripping force
580
N
Recommended workpiece weight
2.9
kg
Propulsion Method
气动
Repeatability
0.01
mm
亮点
技术规格
SCHUNK PZN-plus 64-1 是一款气动 3 指定心夹爪,专为高精度、高作用力的应用而设计。每个夹爪的行程为 6 mm,可灵活抓取各种工件。该夹爪的张开力为 860 N,支持最长 85 mm 的手指长度,确保稳定的抓取性能。推荐工件重量为 2.9 kg,适用于要求严苛的自动化环境。该产品工作压力为 4 至 6.5 bar,节拍时间短,闭合时间为 0.04 s,张开时间为 0.02 s。其坚固的多齿导轨可实现 0.01 mm 的重复定位精度,在精密工艺中提供出色的可靠性。IP64 防尘设计确保在恶劣条件下依然耐用,0.71 kg 的重量便于集成到紧凑的设备中。最大负载能力包括 40 Nm(Mx)、60 Nm(My)和 40 Nm(Mz),轴向力限制为 1100 N。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)