Schunk CGP 64-1 系列 | 气动两指夹爪

‌

多种规格: 64-1-IN

产品代码: RBTX-SNK-0166

Schunk CGP-64-1 系列

SCHUNK CGP 64-1 是一款紧凑型 2 指平行夹爪,适用于可靠的搬运和拾取放置应用。凭借坚固的 T 型槽滑动导轨、气动驱动以及 0.02 mm 的高重复定位精度,它可确保工艺精准。该系列包含标准型、抓持力保持型(AS/IS)和带传感器型(IN)三种版本,灵活性极高。凭借最高 470 N 的抓持力、简便的集成方式以及压力损失时可选的工件保持功能,CGP 非常适合装配、包装和自动化任务。

一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
6
mm
Weight
0.28
kg
Max Gripping force
350
N
Recommended workpiece weight
1.75
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
90
℃
Repeatability
0.02
mm

亮点

Schunk CGP 64-1-IN 的技术参数

CGP 64-1-IN 为标准版本,预留了电感式传感器安装位,适用于通用抓取与搬运任务。其夹紧力最高可达 350 N,张开力最高可达 375 N,每个夹爪行程为 6 mm,重复定位精度为 0.02 mm,适合装配、机床上下料和拾取放置应用中中小型工件的抓取。预留的电感式传感器安装位可在自动化流程中实现可靠的位置监控。

预留传感器检测

磁性

每个夹爪行程 [mm]

6.0

夹紧力 [N]

350.0

张开力 [N]

375.0

夹紧力(手指长度为 0 mm 时)[N]

370.0

张开力(手指长度为 0 mm 时)[N]

410.0

重量 [kg]

0.28

建议工件重量 [kg]

1.75

每个双行程的气缸容积 [cm³]

11.0

最小工作压力 [bar]

2.5

最大工作压力 [bar]

6.5

额定工作压力 [bar]

6.0

闭合时间 [s]

0.03

张开时间 [s]

0.03

最大允许手指长度 [mm]

90.0

每个手指的最大允许重量 [kg]

0.4

IP 防护等级

40

最低环境温度 [°C]

5.0

最高环境温度 [°C]

90.0

重复精度 [mm]

0.02

长度 X [mm]

76.0

宽度 Y [mm]

36.0

高度 Z [mm]

42.0

最大力矩 Mx [Nm]

43.0

最大力矩 My [Nm]

54.0

最大力矩 Mz [Nm]

48.0

最大轴向力 Fz max. [N]

1170.0

系列通用说明

该平行夹爪将坚固的楔形齿轮机构与高效力传递相结合,实现可靠且精准的抓取性能。其采用轻量化铝制外壳、耐用钢制基爪,并按照 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 进行气动驱动,非常适合要求严苛的外部抓取应用。高重复精度确保定位一致,可选的机械式夹紧力保持功能或 SDV-P 保压阀可在压力损失时帮助固定工件。夹爪随附包含定心套和 O 型圈的附件套件,可直接连接。产品提供 12 个月质保和可下载的产品文档。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌