Schmalz CobotPump | 用于协作机器人的电动真空泵 | 大号
产品代码: RBTX-SLZ-0184
多种规格: Fairino FR3-30
CobotPump 系列专为机器人系统中的高效物料搬运而设计。其坚固的电动真空技术兼具可靠性、灵活性与紧凑的结构设计。凭借强劲的性能,CobotPump 可实现精确控制与快速响应,非常适合要求严苛的自动化任务。
得益于 M12-8 针连接器等成熟的数字接口,集成到现有自动化系统十分简便。NFC 接口可通过智能手机便捷地完成参数配置与数据传输。直观的软件和即插即用功能可缩短安装时间,确保快速投入使用。
CobotPump 非常适合精密的物料搬运、物流和生产应用,兼具高效性、多功能性与易用性。
一般交货时间:3周
Weight
1.3
kg
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
45
℃
亮点
)
快速集成 FAIRINO 的完整解决方案
借助 Schmalz 的 ECBPi FAIRINO,用户可获得一套完整协调的机器人套件,用于将 CobotPump ECBPi 连接并集成到 FAIRINO 轻型机器人上。该套件显著简化了自动化项目的实施,因为机械和功能集成所需的所有组件都经过优化匹配。这大幅降低了规划、采购和安装的工作量。紧凑的设计适用于 FR3、FR5 和 FR10 系列的 FAIRINO 机器人,为高效的搬运、取放和物流流程奠定了理想基础。由此,企业可以更快地从最初的项目构想走向可投入生产的机器人应用。
)
面向动态流程的灵活真空自动化
ECBPi FAIRINO 将 CobotPump ECBPi 的电动真空技术与模块化末端执行器方案相结合,实现最大的应用灵活性。借助兼容的真空末端执行器和附件解决方案,可以高效处理不同的工件和变化的需求,而无需重新设计整个夹爪结构。真空发生系统直接集成在机器人上,减少了对额外基础设施的需求,并支持精简的单元设计。同时,组件的紧凑布局确保机器人关节承受较低负载,并实现动态的运动过程。因此,对于希望实现兼具高工艺可靠性和快速适应性的灵活自动化解决方案的企业而言,该系统是理想之选。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)