Schmalz CobotPump | 用于协作机器人的电动真空泵 | 大号
产品代码: RBTX-SLZ-0160
多种规格: YASKAWA - HC10DTP, HC20DTP
CobotPump 系列专为机器人系统中的高效物料搬运而设计。其坚固的电动真空技术兼具可靠性、灵活性与紧凑的结构设计。凭借强劲的性能,CobotPump 可实现精确控制与快速响应,非常适合要求严苛的自动化任务。
得益于 M12-8 针连接器等成熟的数字接口,集成到现有自动化系统十分简便。NFC 接口可通过智能手机便捷地完成参数配置与数据传输。直观的软件和即插即用功能可缩短安装时间,确保快速投入使用。
CobotPump 非常适合精密的物料搬运、物流和生产应用,兼具高效性、多功能性与易用性。
一般交货时间:3周
Weight
1.3
kg
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)