Schmalz CobotPump | 用于协作机器人的电动真空泵 | 大号

‌

多种规格: YASKAWA - HC10DT

产品代码: RBTX-SLZ-0159

CobotPump 系列专为机器人系统中的高效物料搬运而设计。其坚固的电动真空技术兼具可靠性、灵活性与紧凑的结构设计。凭借强劲的性能,CobotPump 可实现精确控制与快速响应,非常适合要求严苛的自动化任务。

得益于 M12-8 针连接器等成熟的数字接口,集成到现有自动化系统十分简便。NFC 接口可通过智能手机便捷地完成参数配置与数据传输。直观的软件和即插即用功能可缩短安装时间,确保快速投入使用。

CobotPump 非常适合精密的物料搬运、物流和生产应用,兼具高效性、多功能性与易用性。

一般交货时间:3周
‌
Weight
1.5
kg
Propulsion Method
气动

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌