180° 径向夹爪 | CGSY 系列
Weight
0.147
kg
Max Gripping force
61
N
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
60
℃
Repeatability
0.05
mm
亮点
优势
开关速度快
抓取力大
精度和高重复性
可靠性
防止污染
行业和应用
装瓶
食品&饮料
塑料&橡胶
安装
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价