180° 径向夹爪 | CGSY 系列

‌

多种规格: 规格 10

产品代码: RBTX-CAMO-0006

在狭小空间内高效抓取

.

CGSY 系列夹爪长期保持稳定性能,即使面对高生产率要求的严苛应用也不例外

。 180° 的开口角度可实现多样化的应用和理想的产品处理,因此特别适合 PET 瓶的拉伸吹塑,或食品行业和化工行业的灌装。

设计和优质材料确保在恶劣条件下也能精确运行,例如在多尘、蒸汽环境中或需要频繁清洗的应用中。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.072
kg
Max Gripping force
24
N
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
60
℃
Repeatability
0.05
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/e04ccac605/haken-svg.svg

优势

  • 开关速度快

  • 抓取力大

  • 精度和高重复性

  • 可靠性

  • 防止污染

https://a.storyblok.com/f/298593/470b4b8eb2/pickplace-svg.svg

行业和应用

  • 装瓶

  • 食品&饮料

  • 塑料&橡胶

  • 安装

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌