Parallel gripper CGS2-40 Series - | Pneumatic
Stroke per jaw
2.5
mm
Weight
0.09
kg
亮点
可与通用型夹爪互换
由于基爪导向长度已到最大,其夹爪的长度可以更大
通过使用润滑剂储存袋,延长维护周期
由于采用了重量优化的结构设计,重量比标准款轻达15%
经验证,滑动导轨具有较强的抗碰撞且耐冲击性
椭圆形活塞可实现最大功率密度和最小干涉轮廓
可连接常见的外部传感器
优化的夹爪位置检测功能,用于安全搬运、类型识别和质量控制(可选配)
版本
:标准版
建议负载
: 0.64 kg
外部夹紧力
: 117 N
内部夹紧力
: 128 N
每个夹爪的行程
: 2.5 mm
最大手指长度
: 70 mm
每根手指的最大重量
: 0.12 kg
可重复性
: 0.01 mm
重量
: 0.09 kg
开启时间
: 0.015 s
关闭时间
: 0.015 s
每个循环的空气消耗量
: 0.01 l
公称工作压力
: 6 bar
最低工作压力
: 3 bar
最高工作压力
: 8 bar
最大锁出空气压力
: 1 bar
最低工作温度
: +5 °C
最高工作温度
: +80 °C
最大力矩 Mx
: 10 Nm
最大力矩 My
: 12 Nm
最大力矩 Mz
: 5 Nm
最大拉/压力
: 250 N
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价