SMC - 磁性夹爪 - MHM 系列

‌

多种规格: 结构尺寸 16

产品代码: RBTX-SMC-0017

强劲的磁性夹爪,可在高要求的自动化任务中可靠搬运金属零件。

SMC MHM 系列可牢固抓取铁磁性工件,即使工件带有孔洞、表面不平整或透气性高也不受影响。根据型号尺寸不同,夹爪的保持力最高可达 200 N,并借助磁力保持机构,即使在气源中断时也能保持稳定抓取。集成的电磁阀、速度调节装置和可选接近开关简化了安装,并减少了外部元件。

运行时只需一路用于释放工件的气源和一个用于控制的电气连接。多种接口选项可用作传感器接口或吹气口,该装置可轻松集成到常见的机器人系统中。紧凑的设计以及与主流协作机器人平台的兼容性,使其能够灵活集成。

非常适合钣金搬运、装配自动化、料箱抓取,以及因工件有孔洞或表面有纹理而不适合使用真空吸附的应用。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.104
kg
Max Gripping force
50
N
Propulsion Method
气动
Max. ambient temperature
60
℃

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌