Linkerbot 灵巧机械手 Linker Hand O6

‌
产品代码: RBTX-LINK-0001

Linker Hand O6:6 自由度高性能灵巧手

Linker Hand O6 是一款高性能灵巧手,拥有 6 个主动关节和 5 个被动关节,抓取力强、力控精度高、体积紧凑、重量轻,非常适合物流搬运、工业装配以及不规则物体抓取。其紧凑灵活的结构降低了本体负载并提升了灵活性,即使在狭小空间内也能实现精准灵活的操作。主体采用铝合金材质,重量轻、耐用性高,可确保具身智能训练长期稳定运行。

其重量仅 370g,最大负载可达 50kg,拇指指尖力最高 20N,四指力 25N,五指抓取力最高 70N,重复定位精度 ±0.2mm。可选配触觉传感器,以获得更好的感知性能。

该产品广泛应用于物流搬运、工业装配、人形机器人、具身智能及各类抓取场景,为智能机器人应用提供可靠的高性能灵巧操作解决方案。

一般交货时间:3周
‌
max. Payload
50
kg
DOF
6
Weight
0.307
kg

亮点

(1) LinkerBot O6 是一款轻量化、高负载的拟人灵巧手,重量仅 370g。它配备 6 个主动自由度和自适应被动关节,在保持类人手掌紧凑尺寸的同时提供强劲夹持力。产品采用高强度 PEEK 材料,具备 IP54 防尘防溅水保护,支持长周期连续运行。

(2) LinkerBot O6 部署简单、兼容性广,支持 USB、CAN 和 RS485 通信,并具备 12V/24V 宽电压输入。它提供完整的开源开发资源,包括 Python SDK 和官方 ROS/ROS2 驱动,兼容主流操作系统。标准末端法兰可直接安装在协作机械臂、人形机器人及其他机械臂上,无需定制转接件。

(3) 凭借成熟的量产能力和高性价比的定价,LinkerBot O6 以远低于高端进口灵巧手的成本提供与之相当的性能。它广泛适用于多种场景:高校机器人实验室的具身 AI 与触觉感知研究,工业自动化中的 3C 装配、物流分拣和柔性食品抓取,以及人形机器人和仿生假肢设备。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌