Linkerbot 灵巧机械手 Linker Hand L6

‌
产品代码: RBTX-LINK-0002

Linkerbot Linker Hand L6:6 自由度高性能灵巧手

Linkerbot Linker Hand L6 是一款高性能灵巧手,具备 6 个主动自由度,采用连杆传动与自研电机驱动,确保牵引稳定、控制精准,运动性能出色。

它配备先进的多传感器系统,包括摄像头和电子皮肤,可实现全维度环境感知与交互。产品采用创新的端云协同架构,借助云端技能库无需编程即可快速部署,实现高效的定制化操作,降低使用难度。

其重量为 623.5 g,最大负载 28 kg,重复定位精度 ±0.2 mm,广泛应用于人形机器人、工业柔性操作、具身智能研究、机器人开发以及各类精密抓取与装配场景,为智能机器人应用提供稳定、高性能的灵巧操作解决方案。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.623
kg
Max Gripping force
50
N
Propulsion Method
电动
Repeatability
0.2
mm

亮点

(1) LinkerBot L6 是一款高端 6 主动自由度灵巧手,配有 5 个被动自适应关节,重量 623.5 g。它采用无刷电机与滚珠丝杠一体化驱动,驱动效率达 90%,使用寿命超过一百万次操作循环,远超普通腱驱灵巧手。它可提供 50 N 的手指总抓取力和 28 kg 静态承载能力,响应速度 0.35 s,重复定位精度 ±0.2 mm。防护等级为 IP54,可防尘防溅,能够完成弹钢琴等类人精细操作,被动关节则可对不规则和易碎物体实现自适应柔性抓取。

(2) L6 采用 CAN 总线通信,24 V 供电,配备标准通用法兰,可直接安装在主流协作机器人和人形机器人上。产品提供完全开源的开发套件,包括 Python SDK 以及适用于 Windows 和 Linux 平台的 ROS/ROS2 驱动。它支持与动捕手套进行实时动作映射,实现直观的遥操作。内置磁编码器持续反馈关节角度数据,支持位置与力的闭环控制,大幅简化设备调试和二次开发。

(3) LinkerBot L6 具备稳定的量产能力和成本竞争力,服务于多个行业。它广泛应用于高校的具身智能与仿生操作研究、电子装配与分拣等工业柔性制造,以及需要超精细动作的机器人展示项目。它以远低于进口高端灵巧手的价格,提供与之相当的工业级耐用性,并提供租赁方案,降低实验室和小型企业的初期投入。其长寿命驱动系统可确保在工业环境中全天候稳定运行。

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌