INSPIRE ROBOTS 灵巧手 RH56H1-42R-T2
产品代码: RBTX-INSP-0006
Inspire Robots 灵巧手 RH56H1‑42R‑T2
Inspire Robots 灵巧手 RH56H1‑42R‑T2 是一款超紧凑的仿人机械手系统,采用一体化微型伺服电动缸驱动技术,在紧凑外形下实现高强度抓取与精细操作性能。
它具备 5 根手指、6 个主动自由度与 11 个可动关节,指尖重复定位精度为 ±0.2 mm,拇指指尖抓取力 ≥15 N,四指指尖抓取力 ≥10 N。整手重量 470±10 g,支持单指被动负载最高 8 kg、整手被动负载最高 30 kg,并采用 RS485+CANFD 通信接口,便于系统集成。
它广泛应用于人形机器人开发、科学研究、工业自动化、遥操作、AI 驱动的操作以及各类空间受限的作业场景,为智能机器人应用提供轻量化、高负载的仿生操作解决方案。
一般交货时间:3周
Weight
0.79
kg
Max Gripping force
15
N
Repeatability
0.2
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价