INSPIRE ROBOTS 灵巧手 RH56DFX-2RI

‌
产品代码: RBTX-INSP-0010

因时科技 灵巧机器人手 RH56DFX‑2R

因时科技灵巧机器人手RH56DFX‑2R是一款成熟可靠的仿人机器人手部系统,采用一体化微型直线伺服驱动技术,可实现稳定抓取以及多场景灵巧操作性能。

它配有5根手指,6个主动自由度以及12个运动关节,指尖重复定位精度±0.20毫米,拇指指尖抓取力≥15牛,四指指尖抓取力≥10牛,抓取力分辨率0.50牛;整机重量540克,具备断电自锁功能,采用RS485通讯接口并支持ROS,便于系统集成。

该产品广泛应用于人形机器人开发、科学研究、假肢研发、服务机器人、遥操作以及各类通用抓取场景,为智能机器人应用提供轻量化、高性价比的仿生操作解决方案。

一般交货时间:3周
‌
Weight
0.54
kg
Max Gripping force
15
N
Repeatability
0.2
mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌