igus ReBeL 手指夹爪
产品代码: RBTX-IGUS-0227
适用于灵活、轻量 ReBeL 自动化的人形 4 指机器人手。
igus ReBeL Hand 是一款人形 4 指夹爪,专为自然、类人的动作和精确的物体操作而设计。它可直接连接任何 igus ReBeL 型号,得益于运动塑料部件和滑动轴承关节,结构极为轻巧。该设计可实现平稳、安静的运行,同时保持 100% 无润滑且维护简便。
控制方式简单灵活,可通过工具中心点的 DIO,或通过 USB、TTL(5 V)串口或内部脚本进行控制。所有组件(包括法兰、线缆和控制单元)均作为集成的即插即用解决方案提供,并已在 igus 低成本自动化实验室经过全面测试。其多样化的手部布局非常适合协作机器人或教育机器人中需要自适应抓取和类人交互的任务。
非常适合研究、服务机器人、培训装置以及需要富有表现力的拟人化抓取的应用。
一般交货时间:3周
Weight
0.45
kg
Max Gripping force
18
N
Propulsion Method
电动
Max. ambient temperature
50
℃
亮点
用于仿人运动的人手
新型手指抓取器是一只仿人手,可轻松连接到 ReBeL® 。 它通过工具中心点的 DIO 控制。
)
轻量化、免维护的结构
所有组件,如法兰、电缆和控制装置,均来自同一来源。
)
非常适合实验室和教学应用
非常适合研究、培训和机器人教育环境,在这些场景中,灵活性、安全性和易用性至关重要。
即插即用集成
带滑动轴承关节的 100% 免润滑机械手
通过 USB、TTL(5 V)串行和内部脚本进行控制
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)