HITBOT | 旋转电动夹爪 | Z-ERG 系列

‌

多种规格: ERG-20C

产品代码: RBTX-HITBO-0007
HITBOT Z-ERG-20-100 采用滚轮轴承导向,运行平稳精准。夹持力 30-100N,重复定位精度 ±0.2mm。适用于洁净环境中中小型工件的夹取与旋转操作,广泛应用于电子、实验室、精密检测等领域,支持多协议控制。
一般交货时间:3周
‌
Stroke per jaw
10
mm
Weight
1
kg
Max Gripping force
80
N

亮点

Product Information

HITBOT Z-ERG-20C 采用滚子轴承导轨设计,运行平稳,定位精准。夹持力为 20-80N,重复定位精度为 ±0.2mm,适用于洁净环境中中小型工件的夹取与旋转操作。广泛应用于电子装配、实验室自动化、精密检测等领域,并支持多协议控制,可适配不同的自动化系统。​


使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌