HITBOT ESC-70ALL | 电动吸盘

‌

多种规格: 1 个吸盘

产品代码: RBTX-HITBO-0036

Hitbot Z-ESC-70:用于灵活自动化搬运的电动真空吸盘

Hitbot Z-ESC-70 是一款紧凑型电动真空吸盘,专为自动化拾取放置、物料搬运和机器人操作应用而设计。与传统气动真空系统不同,Z-ESC-70 通过电力产生真空,无需外部压缩空气供应,从而简化安装并降低运行成本。

该系统最大真空度为 50%,流量为 15 L/min,可为各种平面和密封工件提供可靠的吸附性能。真空吸力可通过一至四个吸盘进行调节,从而根据应用需求和工件几何形状灵活配置。

该吸盘同时支持 RS-485(Modbus RTU)通信和数字 I/O,可与工业机器人、协作机器人、PLC 及自动化系统实现无缝连接。

非常适合电子装配、包装、实验室自动化、物流、机床上下料、消费品制造以及需要紧凑、高效、无气源真空搬运的机器人拾取放置应用。

注意:吸力和最大负载能力取决于所用吸盘的数量、尺寸和类型。实际性能可能因工件材料、表面状况和应用需求而有所不同。

此产品在您所在的国家/地区不提供
‌
Weight
1
kg
Max Gripping force
10
N
Propulsion Method
电动

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌