HITBOT EMG-4 | 3~5 N | 4mm 行程 | 电动夹爪
产品代码: RBTX-HITBO-0028
用于小型元件精密搬运的微型平行电动夹爪
Z-EMG-4 是一款超紧凑的平行电动夹爪,专为需要精密搬运轻量元件的应用而设计。其重量仅 0.23 kg,尺寸仅 35 × 26 × 92 mm,非常适合集成到协作机器人、紧凑型工业机器人以及安装空间有限的自动化系统中。
该夹爪行程为 4 mm,夹持力为 3 至 5 N,特别适合重量不超过 100 g 的易损工件。其双指平行机构可实现稳定且可重复的定位,确保在装配、检测和取放应用中性能可靠。
Z-EMG-4 的单向行程时间仅 0.05 秒,可为高产能自动化流程提供快速响应。它采用 24 VDC 供电,峰值电流最高可达 3 A,兼具能效与动态性能,适合连续工业运行。
非常适合电子制造、医疗器械、实验室自动化、半导体生产以及精密装配等应用,这些场景都需要准确可靠地搬运小型元件。
此产品在您所在的国家/地区不提供
Stroke per jaw
2
mm
Weight
0.23
kg
Max Gripping force
5
N
Recommended workpiece weight
0.1
kg
Repeatability
0.02
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
